(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de corte múltiple (vástago SDSplus) Tipo regular

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
50900500
50900600
50900800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)

9 Días o más

5486-533235
1 Pieza(s)

9 Días o más

6486-534140
1 Pieza(s)

9 Días o más

8486-535946

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud efectiva(mm) 50 Longitud total(mm) 110 Material de trabajo Azulejos, ladrillos, madera, piedra, hierro, plástico, etc.
Modelo compatible Taladro de martillo Forma de caña SDSplus Material Hoja: punta de carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico