(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Taladro de hormigón de larga vida (mango recto)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
11700350
11700450
11700600
11700650
51700600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)

9 Días o más

3.530603.1486-39258.2
1 Pieza(s)

9 Días o más

4.539753.65486-39509.2
1 Pieza(s)

9 Días o más

6541005.3486-398418.3
1 Pieza(s)

9 Días o más

6.5541005.3486-400019
1 Pieza(s)

9 Días o más

63004005.3766-4036-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Hormigón, ladrillos, aditivos, piedras naturales, etc. Modelo compatible Taladro eléctrico y taladro de impacto Forma de caña Recto
Material Hoja: punta de carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico