(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Instrumento de medición para medir la resistencia de alfombras y superficies de piso en fábricas que requieren contramedidas antiestáticas.
[Caracteristicas]
· Puede medir fácilmente la resistencia superficial de pisos, esteras, escritorios y sillas.
· Se puede medir un amplio rango de valores de resistencia cambiando el voltaje.
· Un instrumento de medición eléctrico capaz de medir simultáneamente la temperatura, la humedad y el valor de resistencia de la superficie.
· Con un maletín de transporte donde se pueden almacenar todos los elementos necesarios para la medición.
[Aplicaciones]
· Utilizado en fábricas donde se requieren medidas antiestáticas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SRC-01
Modelo del Producto | Probador de resistencia a tierra | Ancho(mm) | 101.5 | Profundidad(mm) | 190 |
---|---|---|---|---|---|
Altura(mm) | 54.7 | Tipo de detalles | Medidor de resistencia de superficie | Rango de medición | 10³~10¹²Ω(Ω/□) |
Temperatura de operación(°C) | 0~37 | Humedad de funcionamiento(%RH) | 10–90 | Masa(g) | Cuerpo principal: aproximadamente 340 (incluida la batería) |
Fuente de alimentación | Batería de 9 V (tipo 006P, se recomienda batería alcalina) | Características | · Medición de resistencia entre dos puntos, así como medición de resistencia entre puntos de conexión a tierra / conexión a tierra, medición de resistividad superficial y resistividad de volumen. | Accesorio | Sonda x 2 (diámetro exterior aproximado de ø66 mm, aproximadamente 2,3 kg), cable rizado para conexión a tierra x 1 (conector banana de doble cara), cable rizado para medición de resistencia x 2 (conector mini / conector banana de ø3,5 mm), pinza cocodrilo x 1 , Pinza cocodrilo grande x 1, placa de metal (tamaño 142 x 67 mm) x 1, estuche de transporte x 1, batería de 9 V (batería seca de manganeso tipo 006P) x 1, manual de instrucciones |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SRC-01 de la serie Medidor de resistencia de superficie No.SRC-01.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente