(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Varilla TIG de acero inoxidable TG-308

Varilla TIG de acero inoxidable TG-308
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Varilla de soldadura
· Longitud de la varilla (mm): 1000
· Estándar JIS: Equivalente a YS308
· Cantidad de contenido: 1 caja (5 kilogramos)
· Estándar AWS: Equivalente a ER308

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TG-308-1.6-5
TG-308-2.0-5
TG-308-2.4-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del poste
(mm)
Rango actual, inferior
(A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.650~120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2100–200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.4100–200

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Varilla de soldadura Longitud del poste(mm) 1000 Norma JIS YS308 equivalente
Estándar de AWS ER308 Equivalente Propiedad mecánica: tensión de rendimiento del 0.2%(MPa) 446 (ejemplo) Propiedad mecánica: resistencia a la tracción(MPa) 593 (ejemplo)
Propiedad mecánica: alargamiento 4D(%) 43.5 (Ejemplo) Color de identificación Superficie final: amarillo Autorizado por la Sociedad de Clasificación de Japón NK
Cantidad de contenido 1 caja (5 kg) Aplicaciones y características especiales Las diversas características de los metales soldados muestran un mejor rendimiento que el material base gracias a su material de soldadura para acero inoxidable 18Cr-8Ni (SUS304), que se ha utilizado más comúnmente para equipos en instalaciones de alimentos o productos químicos en general. Masa(kg) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico