(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones]
· Forma: herramienta relacionada con el corte de hilos
· Uso: (1) Fijar a la pieza de trabajo usando imanes. (2) Configure el grifo compatible, gire el mango para cortar el tornillo.
[Aplicaciones] (1) Casos donde las piezas de trabajo son grandes y el mecanizado mecánico no es posible. (2) Tipos de operación manual que no requieren electricidad y permiten trabajar al aire libre. (3) Grifo aplicable: M3-M12
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MTP-150
Uso | (1) Fije a la pieza de trabajo usando imanes (2) Ajuste el grifo compatible, gire el mango para cortar el tornillo | Aplicación | (1) Casos donde los artículos procesados no pueden someterse a una gran fabricación mecánica. (2) Tipo de operación manual, por lo que es posible operar en exteriores, sin electricidad. (3) Tap aplicable: M3-M12 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente