(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, NSC

Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, NSC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, NSC
  • Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, NSC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Material: Z-10 sólido.
· Ideal para la modificación de agujeros después de perforar para semiacabado o mecanizado antes del escariado.
· Producido a un máximo de ø28.8, con posible repintado (inclinado a ø13.8 o superior)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NSC-5.8
NSC-6.8
NSC-7.8
NSC-8.8
NSC-9.8
NSC-10.8
NSC-11.8
NSC-12.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del Agujero Piloto
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.8201005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.8201106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.8201207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.8201258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.8251309
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.82513010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.83014011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.83014012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de enlace End Mill Shank Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Forma del surco Espiral
Numero de flautas 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico