(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillo de bola

Rodillo de bola

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BRA
  • BRB
  • BRC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Material: cuerpo principal: SUS304, espaciador: SUS304, bola principal: SUS440 HRC55 °, bola secundaria: SUS440 HRC55 °

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BRA-1615
BRA-2018
BRB-1615
BRB-2018
BRC-2614
BRC-3217
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M 16203.3162415.8735
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M 20255.3193019.0542
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M 16203.3162715.8735
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M 20255.3193319.0542
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Φ 2426141.55.315.8735
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Φ 30321726.319.0542

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Cuerpo principal / dispensador: SUS304; Bola principal / secundaria: SUS440, HRC55 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico