(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera deslizante tipo CGS (Números de pieza)

Abrazadera deslizante tipo CGS
  • Descuento por volumen

· Abrazadera deslizante tipo CGS. Ideal para sujetar piezas de trabajo delgadas.
· El apriete se realiza presionando la punta (punta) hacia abajo contra la pieza de trabajo, evitando que la pieza se levante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TC-2CS

Número de Parte
TC-2CS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Aplicación Masa
(g)
J
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107351196430221220Para escala negra45014

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TC-2CS de la serie Abrazadera deslizante tipo CGS.

Products like this...

Número de Parte
TC-1CG
TC-1CS
TC-2CG
TC-3CG
TC-3CS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Aplicación Masa
(g)
J
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

722597461716714Para superficie plana1509
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

742597471716714Para escala negra1509
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105351196330221220Para superficie plana45014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1334014138135301426Para superficie plana88017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1354014138235301426Para escala negra88017

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico