(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lata de aceite (tipo horizontal)

Lata de aceite (tipo horizontal)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para aceite lubricante industrial como el aceite de máquina.
· La boquilla de la punta es delgada, lo que permite insertarla fácilmente incluso en un lugar estrecho.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TO-500B

Número de Parte
TO-500B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad(ml) 200 Color Azul Longitud de la boquilla(mm) 65
Trusco Code 275-6781 Masa(g) 42 Temperatura, resistente al calor(°C) 0–80
Material Polietileno Suave Material: contenedor Polietileno (PE) Material: gorra Polietileno (PE)
Material: boquilla Latón (con base niquelada) Material: nuez Latón (con base niquelada) Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TO-500B de la serie Lata de aceite (tipo horizontal).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico