(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
Barra de inserción CoroTurn XS
Carburo
Broca para mecanizado de pequeño diámetro
Blanco
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CXS-07B-70-H10F
Application | Hilo interno | Screw Type | 60 ° metro (M) | Selfishly | Mano derecha |
---|---|---|---|---|---|
With/Without Cutting Oil Hole | NA | With/without flat cutting blade | NA | Tamaño de la punta | 7 |
Dimensiones Dm(mm) | 7 | Dimensión L1(mm) | 70 | l3(mm) | 6 |
l4(mm) | 50.75 | Tolerancia L1(mm) | +0.25/+0.05 (+0.01/0.002) | s1(mm) | 3.75 |
Material detallado | H10F |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente