(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cartucho T-Max P Abrazadera de palanca para insertos negativos PTFNR/L

Cartucho T-Max P Abrazadera de palanca para insertos negativos PTFNR/L
  • Descuento por volumen

Cartucho de herramienta de torneado
Torneado exterior de alta productividad Serie T-max P para piezas de tamaño grande y mediano

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PTFNR16CA-16

Número de Parte
PTFNR16CA-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Diámetro mínimo de procesamiento 55 Utilizar Diámetro interno
Mano preferida Mano derecha Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca Longitud total L1 63
Presencia de agujeros de aceite NA Especificaciones Abrazadera de palanca T-Max P Ángulo de corte(°) 90
Ángulo de avance de herramienta(°) 0 Dimensiones f1(mm) 25 Dimensión L1(mm) 63
Dimensión H(mm) 25 Tamaño de la punta(mm) 16 Tamaño de la punta iC 41,706
Dimensión B(mm) 20 Dimensión H1(mm) 16 Ángulo de ataque γ(°) -6
Ángulo de inclinación de la cuchilla λs(°) -8 Chip de calibre TNMG 16 04 08 Dimensiones l8(mm) 39

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PTFNR16CA-16 de la serie Cartucho T-Max P Abrazadera de palanca para insertos negativos PTFNR/L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico