(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Fresa versátil para muchos tipos de ranurado, roscado y biselado
Para el mecanizado y la producción en masa de piezas excéntricas como carcasas de cajas de cambios, utilizadas principalmente en portaherramientas giratorios en centros de mecanizado y tornos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
327-16B60EC-14
Machining Application | Ranura / Chaflán | work material | acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre |
---|---|---|---|
Mounting Method | Con asa | Finish category | Refinamiento |
Overall length (L)(mm) | 130 | Shank diameter (d)(mm) | 16 |
Compatible Tip Material | Capa de carburo | Dimensión D₁(mm) | 14.3 |
Dimensión L1(mm) | 106 | Dimensión L3(mm) | 60 |
Masa(kg) | 0.2 | Tamaño de la punta(mm) | 14 |
Mostrar más | |||
Chip de calibre | 327R14-28 150 02-GM | Par de apriete de la punta(N•m) | 6.5 |
Mostrar menos |
Machining Application | Ranura / Chaflán | work material | acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Mounting Method | Con asa |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Refinamiento | Overall length (L)(mm) | 130 | Shank diameter (d)(mm) | 16 |
Compatible Tip Material | Capa de carburo | Dimensión D₁(mm) | 14.3 | Dimensión L1(mm) | 106 |
Dimensión L3(mm) | 60 | Masa(kg) | 0.2 | Tamaño de la punta(mm) | 14 |
Chip de calibre | 327R14-28 150 02-GM | Par de apriete de la punta(N•m) | 6.5 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 327-16B60EC-14 de la serie Cortador de ranurado CoroMill 327 Vástago Weldon 327-B.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente