(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de muestras Techno Disc HYBRID

Juego de muestras Techno Disc HYBRID
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13600
· Solicitud: Para el esmerilado, pulido y pulido de bases en general de hierro, acero inoxidable y aluminio, así como para la eliminación de cordones de soldadura, eliminación por pulverización catódica, desbarbado, biselado, eliminación de óxido y eliminación de pintura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HB100-SET

Número de Parte
HB100-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro(mm) 100 Diámetro del eje(mm) 15
Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13600 Aplicación Para el pulido general, pulido y pulido de base de hierro, acero inoxidable y aluminio, así como para la eliminación de cordones de soldadura, eliminación de pulverización, desbarbado, biselado, eliminación de óxido y pintura Establecer contenido 1 Material abrasivo: Z, Espesor: 8 mm o más, Granularidad: # 60
Establecer contenido 2 Material abrasivo: Z, Espesor: 5 mm o más, Granularidad: # 60 Establecer contenido 3 Material abrasivo: A, Espesor: 8 mm o más, Granularidad: # 80 Establecer contenido 4 Material abrasivo: A, Espesor: 5 mm o más, Granularidad: # 80
Establecer contenido 5 Material abrasivo: A, Espesor: 8 mm o más, Granularidad: # 120 Establecer contenido 6 Material abrasivo: A, espesor: 5 mm o más, tamaño de grano # 120

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HB100-SET de la serie Juego de muestras Techno Disc HYBRID.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico