(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicate eléctrico de tres piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EF3-250

Número de Parte
EF3-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 260
Primavera NA Disponibilidad de reemplazo de la punta NA Conjunto / artículo individual Objeto unico
Material Acero especial para herramientas Ajuste de ancho de boca(Pasos) 9 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 310 Longitud de la cabeza(mm) 51 Espesor de la cabeza(mm) 11.5
Ancho de la manija(mm) 44 Par de garantía(N▪m) 89.3 Dimensiones de montaje: altura x ancho(mm) 315×95
Explicación suplementaria El asa se cierra completamente de forma segura ya que no hay tope. Los dientes grandes permiten que el conducto de acero delgado (C51) se sujete firmemente.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EF3-250 de la serie Alicate eléctrico de tres piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico