(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - microbroca, flauta semilarga, ADRSL

Brocas enterizas de carburo - microbroca, flauta semilarga, ADRSL
  • Descuento por volumen

Taladro para la perforación precisa y multiporosa de agujeros finos con un diámetro mínimo de ø0.04 (diámetro 0.04 mm).
[Caracteristicas]
· Tolerancia del diámetro de la cuchilla +0 a -0.005.
[Aplicaciones]
· Se aplica una amplia gama de materiales, desde acero en general hasta metales no ferrosos y resina.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ADRSL-0004
ADRSL-0005
ADRSL-0006
ADRSL-0009
ADRSL-0020
ADRSL-0025
ADRSL-0030
ADRSL-0035
ADRSL-0036
ADRSL-0037
ADRSL-0038
ADRSL-0039
ADRSL-0040
ADRSL-0045
ADRSL-0066
ADRSL-0067
ADRSL-0068
ADRSL-0069
ADRSL-0070
ADRSL-0071
ADRSL-0072
ADRSL-0073
ADRSL-0074
ADRSL-0075
ADRSL-0076
ADRSL-0077
ADRSL-0078
ADRSL-0079
ADRSL-0080
ADRSL-0081
ADRSL-0082
ADRSL-0083
ADRSL-0084
ADRSL-0085
ADRSL-0086
ADRSL-0087
ADRSL-0088
ADRSL-0089
ADRSL-0090
ADRSL-0091
ADRSL-0092
ADRSL-0093
ADRSL-0094
ADRSL-0095
ADRSL-0096
ADRSL-0097
ADRSL-0098
ADRSL-0099
ADRSL-0200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
material de trabajo Longitud total L
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040.6acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.8acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.060.8acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.091.2acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.24acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.255acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.37acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.357acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.367acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.377acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.387acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.397acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.49acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.459acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6611acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6711acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6811acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6911acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.711acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7111acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.7211acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7311acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7411acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7511acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7611acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7711acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7811acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7911acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.811acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8111acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.8211acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8311acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8411acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8511acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8611acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8711acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8811acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8911acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.911acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9111acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.9211acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9311acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9411acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9511acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9611acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9711acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9811acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9911acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Resina[○]38+0~-0.005
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--acero en general[○] / Acero templado y revenido[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○]-+0 a -0.005

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña Tipo de pivote Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA vástago d(mm) 3
ángulo de la punta(°) 120 Torsión(°) 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico