(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de trinquete de especificación Tonbi (modelo Tatsuya)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RM-17X19N-BT

Número de Parte
RM-17X19N-BT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 305 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 17×19 Artículo único / conjunto Objeto unico
Par de garantía(N▪m) 308.9、367.7 Peso(g) 430 Material S55C/Cr-V
Características El cuerpo principal está forjado y cuenta con una fuerza excepcional. Cuenta con dos orificios de ø4,5 mm para códigos de seguridad. El cuerpo principal y la porción del zócalo tienen un acabado plateado y son resistentes al óxido. Aplicación Es ideal para el montaje de andamios y la construcción de encofrados. Puede ser utilizado por una amplia variedad de profesionales, desde chefs hasta granjeros, hasta carpinteros de bricolaje.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RM-17X19N-BT de la serie Llave de trinquete de especificación Tonbi (modelo Tatsuya).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico