(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas de carburo: broca Aqua Drill EX, tipo plano, AQDEXZLS, larga

Brocas sólidas de carburo: broca Aqua Drill EX, tipo plano, AQDEXZLS, larga
  • Descuento por volumen

Broca de carburo multifuncional plana de 180 °.
[Caracteristicas]
· Taladro plano tipo 10D con excelente rendimiento de perforación.
· Reduce la expansión del orificio gracias a sus márgenes dobles y la forma de la punta del filo de 2 pasos.
· Capaz de producir una superficie precisa de contraperforación con un solo disparo.
· El revestimiento Aqua EX mejora la resistencia al calor y al desgaste, proporcionando una larga vida útil.
[Aplicaciones]
· Un taladro multifuncional que es capaz de soportar una amplia gama de aplicaciones, como avellanado en superficies inclinadas, corrección de agujeros excéntricos, mecanizado sin rebabas de placas delgadas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AQDEXZLS0300
AQDEXZLS0310
AQDEXZLS0320
AQDEXZLS0330
AQDEXZLS0340
AQDEXZLS0350
AQDEXZLS0360
AQDEXZLS0370
AQDEXZLS0380
AQDEXZLS0390
AQDEXZLS0400
AQDEXZLS0410
AQDEXZLS0420
AQDEXZLS0430
AQDEXZLS0440
AQDEXZLS0450
AQDEXZLS0460
AQDEXZLS0470
AQDEXZLS0480
AQDEXZLS0490
AQDEXZLS0500
AQDEXZLS0510
AQDEXZLS0520
AQDEXZLS0530
AQDEXZLS0540
AQDEXZLS0550
AQDEXZLS0560
AQDEXZLS0570
AQDEXZLS0580
AQDEXZLS0590
AQDEXZLS0600
AQDEXZLS0610
AQDEXZLS0620
AQDEXZLS0630
AQDEXZLS0640
AQDEXZLS0650
AQDEXZLS0660
AQDEXZLS0670
AQDEXZLS0680
AQDEXZLS0690
AQDEXZLS0700
AQDEXZLS0710
AQDEXZLS0720
AQDEXZLS0730
AQDEXZLS0740
AQDEXZLS0750
AQDEXZLS0760
AQDEXZLS0770
AQDEXZLS0780
AQDEXZLS0790
AQDEXZLS0800
AQDEXZLS0810
AQDEXZLS0820
AQDEXZLS0830
AQDEXZLS0840
AQDEXZLS0850
AQDEXZLS0860
AQDEXZLS0870
AQDEXZLS0880
AQDEXZLS0890
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Presencia de pozos de petróleo Cuerpo L1
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

314100NA306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.115100NA316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.215100NA326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.315100NA336
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.416100NA346
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.516100NA356
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3.616100NA366
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.718100NA376
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.818100NA386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.918100NA396
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

418100NA406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.119100NA416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.219100NA426
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.319100NA436
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.421100NA446
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.521100NA456
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.621100NA466
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.722100NA476
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.822100NA486
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.922100NA496
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

523110NA506
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5.124110NA516
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.224110NA526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.324110NA536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.425110NA546
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.525110NA556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.625110NA566
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.727110NA576
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.827110NA586
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.927110NA596
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

627120NA606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.128120NA306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.228120NA306
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.328120NA306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.430120NA326
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.530120NA326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.630120NA326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.731120NA336
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.831120NA336
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.931120NA336
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

732120NA346
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.133120NA356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.233120NA356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.333120NA356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.434120NA366
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.534120NA366
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.634120NA366
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.736120NA386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.836120NA386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.936120NA386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

836130NA808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.137130NA398
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8.237130NA398
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.337130NA398
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.439130NA418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.539130NA418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.639130NA418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.740130NA428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.840130NA428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.940130NA428

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Otro Numero de flautas 2
ángulo de la punta(La licenciatura) 180 Ángulo de torsión(°) 20 Tolerancia de diámetro(mm) P h7
Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico