(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo de impacto súper largo tipo pared delgada (ángulo de inserción 12,7 mm)

Zócalo de impacto súper largo tipo pared delgada (ángulo de inserción 12,7 mm)
  • Descuento por volumen

Pasador de accionamiento de 12,7 mm, vaso de impacto largo de pared delgada.

[Características]
· Con junta tórica y pasador.
· Ángulo de inserción 12,7 mm (1/2″)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PT-427SL

Número de Parte
PT-427SL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 27 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Longitud total (talla L)(mm) 85 Peso(g) 385 Características Con pasador de junta tórica
Suplemento Superficie hexagonal (esquinas redondeadas): las esquinas de los pernos / tuercas son resistentes al pelado para mantener una alta seguridad. La base de la toma de corriente es hexagonal.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PT-427SL de la serie Zócalo de impacto súper largo tipo pared delgada (ángulo de inserción 12,7 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico