(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta universal de impacto (pasador de 9,5 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PUN-3

Número de Parte
PUN-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Junta universal Utilizar Juntas de impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 4 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Longitud total (talla L)(mm) 58
Peso(g) 110 Características Con pasador de junta tórica

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PUN-3 de la serie Junta universal de impacto (pasador de 9,5 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico