(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Balanza de trabajo con certificación para productos vendidos por peso o prueba oficial de peso.
[Caracteristicas]
· Para la certificación de transacciones (producto autorizado), clasificación de precisión grado 3. Alta resolución para mediciones detalladas.
· Una estructura fácilmente portátil con manijas convenientes a izquierda y derecha. Con la función de apagado automático y tara.
· Dado que la altura total es baja, la carga y descarga son sencillas con poco movimiento vertical. Se puede transportar y usar en cualquier lugar.
· Un plato de pesaje grande (230 x 190 mm) con una altura de letra de 25 mm y una gran pantalla LCD que proporciona una pantalla clara.
· Aproximadamente 2,000 horas para la energía de la batería (20°C, cuando se usan baterías alcalinas de celda seca).
[Aplicaciones]
· Ideal para el envasado de cultivos en granjas y sitios de procesamiento en diversas plantas, como la industria alimentaria.
· Óptimo para transacciones especificadas por la Ley de Medición de Japón, acciones de certificación y más.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SJ-1000N-A2
Aplicaciones principales | Instrumentos de pesaje | Tipo | Cuerpo principal | Capacidad(g) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla mínima(g) | 1 | Forma de placa de medida | Plato cuadrado | Compatible con batería de celda seca | Disponible |
Función de conexión a PC | No (no se puede conectar) | Dimensiones de la placa de medición D(mm) | 190 | Dimensiones de la placa de medición W(mm) | 230 |
Función de conexión de impresora | No (no se puede conectar) | Función a prueba de polvo e impermeable. | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJ-1000N-A2 de la serie Balanza digital Balanza de trabajo con certificación Serie SJ.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente