(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera gigante - Tipo C.

Abrazadera gigante - Tipo C.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Por su bolsillo profundo es ideal para lugares profundos que no se pueden apretar con el tipo Bahco.
· Es posible un funcionamiento rápido con un mango.
· La cabeza del mango es hexagonal y se puede apretar aún más con una herramienta como una llave.
· Debido a que la pieza del marco está especialmente diseñada, no se puede romper, torcer, etc., y puede soportar trabajos de apriete severos y pesados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CC-100

Número de Parte
CC-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones nominales(mm) 100 Apertura máxima(mm) 100 Profundidad de la mandíbula(mm) 100
Masa(g) 1990 Longitud total del marco(mm) 207 Carga garantizada(tonelada) 3
Tamaño del hexágono del tornillo de empuje(mm) 19 Material S55C/S45C Características Debido a su bolsillo profundo, es ideal para lugares profundos que no se pueden apretar con el tipo Bahco. Debido a que la parte del marco está especialmente diseñada, no se puede romper, torcer, etc., y puede soportar trabajos de apriete severos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CC-100 de la serie Abrazadera gigante - Tipo C..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico