(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque patrón - bloque métrico individual, acero, grado 1, GB1

Bloque patrón - bloque métrico individual, acero, grado 1, GB1
  • Descuento por volumen

· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Coeficiente de expansión térmica: 11.5 × 10-6/K
· Material: Acero con alto contenido de carbono y alto contenido de cromo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GB1-05
GB1-1-1004
GB1-1-1007
GB1-1-1009
GB1-10
GB1-1000
GB1-10000
GB1-101
GB1-102
GB1-103
GB1-104
GB1-105
GB1-1050
GB1-106
GB1-108
GB1-109
GB1-110
GB1-1100
GB1-111
GB1-112
GB1-113
GB1-115
GB1-1150
GB1-116
GB1-118
GB1-120
GB1-1200
GB1-121
GB1-122
GB1-125
GB1-1250
GB1-12500
GB1-126
GB1-127
GB1-128
GB1-129
GB1-130
GB1-135
GB1-136
GB1-139
GB1-140
GB1-1400
GB1-141
GB1-144
GB1-145
GB1-1450
GB1-148
GB1-149
GB1-150
GB1-1500
GB1-15000
GB1-151
GB1-152
GB1-154
GB1-155
GB1-1550
GB1-158
GB1-159
GB1-160
GB1-1600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones nominales
(mm)
Código de producto Grado 0: desviación dimensional permitida
(μm)
Grado 0: ancho de desviación dimensional admisible
(μm)
Dimensiones de la sección transversal
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5150810±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

1.004150825±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.007150828±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.009150830±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1150820±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150903±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100150948±0.600.2035(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.01150831±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.02150832±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.03150833±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.04150834±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.05150835±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5150905±0.300.1635(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.06150836±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.08150838±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.09150839±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1150840±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11150906±0.300.1635(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11150841±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12150842±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.13150843±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.15150845±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5150907±0.300.1635(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.16150846±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.18150848±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2150850±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12150908±0.300.1635(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.21150851±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22150852±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.25150855±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5150909±0.300.1635(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125150949±0.800.2035(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.26150856±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.27150857±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.28150858±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.29150859±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3150860±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.35150865±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.36150866±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.39150869±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4150870±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14150913±0.300.1635(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41150871±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.44150874±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.45150875±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.5150914±0.300.1635(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.48150878±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.49150879±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5150880±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15150915±0.300.1635(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150150950±0.800.2035(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51153001±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.52153002±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54153004±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.55153005±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.5150916±0.300.1635(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58153008±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.59153009±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6153010±0.200.1630(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16150917±0.300.1635(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

Cargando…

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Material Acero Coeficiente de expansión térmica 11.5×10-6/K
Detalles del material Acero con alto contenido de carbono y alto contenido de cromo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico