(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque patrón - juego de bloques métricos, acero, grado 1, GBS1

Bloque patrón - juego de bloques métricos, acero, grado 1, GBS1
  • Descuento por volumen

· Conjunto/artículo único: Juego
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Material: Acero con alto contenido de carbono y alto contenido de cromo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GBS1-32
GBS1-47
GBS1-76
GBS1-103
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones nominales
(mm)
Cantidad de juegos
(Piezas / Conjuntos)
Código de producto Masa
(g)
Establecer contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 ~ 60321508069801.005×1/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・9(1.0)×9/10・20・30(10)×3/60×1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 ~ 1004715080424001.005×1/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・24(1.0)×24/25・50・75・100(25)×4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5 ~ 1007615080222001.005×1/1.01・1.02・・・1.49(0.01)×49/0.5・1.0・・・9.5(0.5)×19/10・20・30・40(10)×4/50・75・100(25)×3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.5 ~ 10010315080136401.005×1/1.01・1.02・・・1.49(0.01)×49/0.5・1.0・・・24.5(0.5)×49/25・50・75・100(25)×4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Juego Material Acero Detalles del material Acero con alto contenido de carbono y alto contenido de cromo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico