(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque patrón - bloque métrico individual, acero, grado 0, GB0

Bloque patrón - bloque métrico individual, acero, grado 0, GB0
  • Descuento por volumen

· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Coeficiente de expansión térmica: 11.5 × 10-6/K
· Material: Acero con alto contenido de carbono y alto contenido de cromo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GB0-05
GB0-1-005
GB0-10
GB0-1000
GB0-10000
GB0-101
GB0-102
GB0-104
GB0-105
GB0-117
GB0-1200
GB0-1250
GB0-1300
GB0-148
GB0-149
GB0-1500
GB0-1900
GB0-200
GB0-2000
GB0-250
GB0-2500
GB0-300
GB0-3000
GB0-350
GB0-400
GB0-4000
GB0-450
GB0-500
GB0-5000
GB0-550
GB0-600
GB0-6000
GB0-700
GB0-7000
GB0-7500
GB0-800
GB0-8000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones nominales
(mm)
Código de producto Grado 0: desviación dimensional permitida
(μm)
Grado 0: ancho de desviación dimensional admisible
(μm)
Dimensiones de la sección transversal
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5150294±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.005150296±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1150295±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150367±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100150406±0.300.1235(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.01150297±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.02150298±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.04150300±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.05150301±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.17150313±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12150371±0.140.1035(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5150372±0.140.1035(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

13150373±0.140.1035(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.48150344±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.49150345±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15150377±0.140.1035(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19150385±0.140.1035(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2150351±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20150387±0.140.1035(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5150352±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25150397±0.140.1035(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3150353±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30150398±0.200.1035(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5150354±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4150355±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40150399±0.200.1035(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5150356±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5150357±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50150400±0.200.1035(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.5150358±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6150359±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60150401±0.250.1235(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7150361±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.00150402±0.250.1235(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75150403±0.250.1235(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8150363±0.120.1030(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.00150404±0.300.1235(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Material Acero Coeficiente de expansión térmica 11.5×10-6/K
Detalles del material Acero con alto contenido de carbono y alto contenido de cromo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico