(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de trinquete (tipo de soporte)

Mango de trinquete (tipo de soporte)
  • Descuento por volumen

Una llave de tubo con el último mango de trinquete para instalar y quitar pernos y tuercas.
[Caracteristicas]
· Al reemplazar el zócalo por la llave de tubo en la punta, permite apretar / aflojar todo tipo de pernos y tuercas.
· El cabezal compacto mejora la eficiencia del trabajo incluso en lugares estrechos.
· Los engranajes de 72 dientes alcanzan un ángulo de alimentación de 5 °.
· El zócalo se puede reemplazar con una operación de un solo empuje.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial y equipos electrónicos, y para trabajos de montaje y mantenimiento de automóviles, motocicletas, etc.
· El ángulo de alimentación de la llave es de 5 °, exhibiendo una excelente trabajabilidad para apretar / aflojar los pernos en lugares estrechos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RH2FH
RH2H
RH3FH
RH3H
RH4FH
RH4H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Longitud total (talla L)
(mm)
Tipo de mango ° Masa
(g)
Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.35122Trinquete giratorio100Engranaje de 72 dientes con ángulo de alimentación de 5 °. El movimiento de la cabeza del trinquete se puede ajustar en incrementos de 15 grados. Forma de mango fácil de agarrar. El zócalo se puede reemplazar con un solo toque.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.35145Trinquete80Engranaje de 72 dientes con ángulo de alimentación de 5 °. El trabajo se puede hacer de manera eficiente incluso en espacios reducidos. El zócalo se puede reemplazar con un solo toque.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5227Trinquete giratorio305Engranaje de 72 dientes con ángulo de alimentación de 5 °. El movimiento de la cabeza del trinquete se puede ajustar en incrementos de 15 grados. Forma de mango fácil de agarrar. El zócalo se puede reemplazar con un solo toque.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5200Trinquete240Engranaje de 72 dientes con ángulo de alimentación de 5 °. El trabajo se puede hacer de manera eficiente incluso en espacios reducidos. El zócalo se puede reemplazar con un solo toque.
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12.7328Trinquete giratorio600Engranaje de 72 dientes con ángulo de alimentación de 5 °. El movimiento de la cabeza del trinquete se puede ajustar en incrementos de 15 grados. Forma de mango fácil de agarrar. El zócalo se puede reemplazar con un solo toque.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7240Trinquete485Engranaje de 72 dientes con ángulo de alimentación de 5 °. El trabajo se puede hacer de manera eficiente incluso en espacios reducidos. El zócalo se puede reemplazar con un solo toque.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Mecanismo de trinquete Tipo de cuña
Número de dientes de trinquete 72 Forma del ángulo de inserción Convexo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico