(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pie de rey - tipo plástico, escala rápida, PC-KD

Pie de rey - tipo plástico, escala rápida, PC-KD
  • Descuento por volumen

· Calibre de forma especial: Otros
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): Up to 100
· Barra de profundidad W/WO: No incluido
· Impermeabilidad: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PC-70KD
PC-100KD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Longitud de la mandíbula
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pinzas especiales228
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pinza estándar3419

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma especial de pinza Otro Método de visualización Vernier (analógico) Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) ~100
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad NA
Rango de medición(mm) 0–100 Valor mínimo de lectura(mm) 0.1 Error instrumental(mm) ±0.02
Material Policarbonato Características · La escala principal contiene graduaciones incrementales de 1 mm para una fácil visualización, así como graduaciones escalonadas. · Lectura simple de 1 mm. Vernier incluido para cuando no se necesitan valores precisos. agujero incluido para almacenamiento y transporte conveniente Nota Las marcas de escala se pueden personalizar pegando una pegatina
Aplicación Exterior, interior, diferencia de nivel y medición de profundidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico