(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino AG, pesado, extra largo AGELHV

Molino AG, pesado, extra largo AGELHV
  • Descuento por volumen

Adopta una longitud de hoja ultra larga. Capaz de desbastar materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AGELHV3
AGELHV4
AGELHV5
AGELHV6
AGELHV7
AGELHV8
AGELHV9
AGELHV10
AGELHV11
AGELHV12
AGELHV13
AGELHV14
AGELHV15
AGELHV16
AGELHV18
AGELHV22
AGELHV24
AGELHV25
AGELHV28
AGELHV30X235
AGELHV30X285
AGELHV32X235
AGELHV32X285
AGELHV35X235
AGELHV35X285
AGELHV38X235
AGELHV38X285
AGELHV40X235
AGELHV40X285
AGELHV40X340
AGELHV45X290
AGELHV45X340
AGELHV50X290
AGELHV50X340
AGELHV50X390
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Base Blade Y/N
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3204670Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4254670Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5304670Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6304670Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7404885Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8404885Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

955410105Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055410105Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1165412120Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1265412120Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1365416125Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1465416125Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1580416140Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1680416140Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1880420145Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22100420165Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24150425220Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25150425220Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28150425220Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30150432235Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30200432285Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32150632235Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32200632285Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35150632235Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35200632285Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38150632235Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38200632285Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40150642235Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40200642285Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40250642340Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45200642290Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45250642340Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50200642290Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50250642340Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50300642390Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de hoja Cuadrado Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Lado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Detalles de revestimiento AG
Detalles del ángulo de torsión(°) 30 a 32 Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico