(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tool Check Plus

Tool Check Plus
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Combinación
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre Tool Check Plus, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

056490

 
Número de Parte
056490
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 5.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Imán NA Tipo de agarre Caucho
(Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 3–8 Establecer contenido Trinquete, adaptador, portapuntas, manija de forma artesanal, zócalo: 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, broca: (+) 1, (+) 2, (+) 3, (-) 5.5, PZ1 , PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, TB10, TB15, TB20, TB25, TB30, Hex 3, 4, 5, 6, 8 Características El controlador de "Forma artesanal" se ha agregado al conjunto "Comprobación de herramientas". Al conectar las brocas incluidas, se pueden realizar 28 tipos de destornilladores.
Masa(g) 555 Cantidad de juegos incluidos(pieza) 39

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 056490 de la serie Tool Check Plus.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico