(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cabezales de torsión - tipo de accionamiento cuadrado, DH

Cabezales de torsión - tipo de accionamiento cuadrado, DH
  • Descuento por volumen

El cabezal de accionamiento cuadrado de tipo DH es un cabezal de reemplazo de tipo básico a bajo costo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DH10D

 
Número de Parte
DH10D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cabeza de repuesto Ángulo de inserción(mm) 9.53 Tipo de cabeza de repuesto Destornillador cuadrado
Ancho de la cabeza(mm) 18 Tipo de detalles DH tipo Dimension Head(mm) 18
Trusco Code 817-3525 Tamaño de pieza de inserción aplicable(φ) 10 RoHS Compatible
Características Al apretar varios pernos de la misma forma con una sola llave dinamométrica, tener 1 juego puede ser conveniente. Llave de torque aplicable CL25N, CL25N-MH, PCL25N, YCL12N, YCL23N, CSP25N, CSP25N3, BCSP25N, BCSP25N3, CDB25N, CF25N, CEM18N2, CEM20N3, CTB20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DH10D de la serie Cabezales de torsión - tipo de accionamiento cuadrado, DH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico