(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Molino amortiguador SEE4VH OK con revestimiento duro de 4 flautas

Molino amortiguador SEE4VH OK con revestimiento duro de 4 flautas
  • Descuento por volumen

Endmill con una forma de división variable que reduce en gran medida el parloteo. El revestimiento duro OK permite el mecanizado de materiales de alta dureza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SEE4VH030
SEE4VH040
SEE4VH050
SEE4VH060
SEE4VH070
SEE4VH080
SEE4VH090
SEE4VH100
SEE4VH110
SEE4VH120
SEE4VH160
SEE4VH200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

310645132.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

412645153.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

515650184.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

615650205.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

715860246.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

820860247.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9201070308.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251070309.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

112512753610.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

123012753611.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

163616904515.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2045201055519.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero templado y revenido Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento OK-H (duro) recubierto Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico