(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino eléctrico de acero de la serie SP de corte pesado SPSEE4GA 4 flautas / revestido OK

Molino eléctrico de acero de la serie SP de corte pesado SPSEE4GA 4 flautas / revestido OK
  • Descuento por volumen

Fresa con un tipo único de cuchilla reforzada con buenas propiedades de descarga de viruta que permite el corte de alta resistencia y el mecanizado a alta velocidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPSEE4GA030
SPSEE4GA040
SPSEE4GA050
SPSEE4GA060
SPSEE4GA070
SPSEE4GA080
SPSEE4GA090
SPSEE4GA100
SPSEE4GA110
SPSEE4GA120
SPSEE4GA140
SPSEE4GA150
SPSEE4GA160
SPSEE4GA180
SPSEE4GA200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

310645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

412645
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

515650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

615650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

720860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

820860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9251070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11301275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12301275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14341690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15361690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16361690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

184020105
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204520105

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento OK recubierto Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico