(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

SPSEE3ZA Fresa de desbaste serie SP reforzada de alimentación vertical 3 flautas/revestimiento OK

SPSEE3ZA Fresa de desbaste serie SP reforzada de alimentación vertical 3 flautas/revestimiento OK
  • Descuento por volumen

Una fresa de extremo reforzada con alimentación vertical no escalonada que permite la alimentación vertical yendo directamente al ranurado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPSEE3ZA020
SPSEE3ZA030
SPSEE3ZA040
SPSEE3ZA050
SPSEE3ZA060
SPSEE3ZA080
SPSEE3ZA100
SPSEE3ZA120
SPSEE3ZA160
SPSEE3ZA200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24445
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

36645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48645
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

510650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

613650
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

819860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10221070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12261275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16321690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204020105

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado
Revestimiento OK recubierto Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico