(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, punta plana, BCPR

Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, punta plana, BCPR
  • Descuento por volumen

Tipo de punta plana con especificación de mango recto. Ángulo de torsión 45 °

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BCPR125
BCPR130
BCPR135
BCPR140
BCPR145
BCPR150
BCPR155
BCPR160
BCPR165
BCPR170
BCPR175
BCPR180
BCPR185
BCPR190
BCPR195
BCPR200
BCPR205
BCPR210
BCPR215
BCPR220
BCPR225
BCPR230
BCPR235
BCPR240
BCPR245
BCPR250
BCPR255
BCPR260
BCPR265
BCPR270
BCPR275
BCPR280
BCPR285
BCPR290
BCPR295
BCPR300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud debajo del cuello
(mm)
Longitud de la punta de la hoja
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Longitud de carburo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.536411081651226
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1336411081651226
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13.536411581701626
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1436411581701626
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14.536412091801626
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1536412091801626
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15.537412591851627
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1637412591851627
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16.537612591851627
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1737612591851627
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17.537613091952027
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1837613091952027
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

18.537613091952027
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1937613091952027
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.537614092052027
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2037614092052027
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20.541615092152031
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2141615092152031
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21.541615092152031
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2241615092152031
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22.541616092302531
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2341616092302531
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

23.541616092302531
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2441616092302531
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24.541616092302531
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2541616092302531
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25.541616092302531
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2641616092302531
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26.541616092302531
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2741616092302531
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

27.546816092403236
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2846816092403236
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28.546816092403236
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2946816092403236
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

29.546816092403236
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3046816092403236

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Helicoidal Base Blade Y/N NA Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico