(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tipo solido. La punta de desbaste garantiza una extracción uniforme y unas dimensiones de especificación estables. Ángulo de torsión 45 °
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo de caña | End Mill Shank | material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Aleación de acero | Revestimiento S / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forma del surco | Helicoidal | Base Blade Y/N | NA | Tipo de material de herramienta | Carburo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente