(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, CPRSM, corto

Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, CPRSM, corto
  • Descuento por volumen

Un tipo solido. La punta de desbaste garantiza una extracción uniforme y unas dimensiones de especificación estables. Ángulo de torsión 35 °

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPRS120
CPRSM0295
CPRSM0296
CPRSM0297
CPRSM0298
CPRSM0299
CPRSM0300
CPRSM0301
CPRSM0302
CPRSM0303
CPRSM0304
CPRSM0305
CPRSM0395
CPRSM0396
CPRSM0397
CPRSM0398
CPRSM0399
CPRSM0400
CPRSM0401
CPRSM0402
CPRSM0403
CPRSM0404
CPRSM0405
CPRSM0495
CPRSM0496
CPRSM0497
CPRSM0498
CPRSM0499
CPRSM0500
CPRSM0501
CPRSM0502
CPRSM0503
CPRSM0504
CPRSM0505
CPRSM0595
CPRSM0596
CPRSM0597
CPRSM0598
CPRSM0599
CPRSM0600
CPRSM0601
CPRSM0602
CPRSM0603
CPRSM0604
CPRSM0605
CPRSM0695
CPRSM0696
CPRSM0697
CPRSM0698
CPRSM0699
CPRSM0700
CPRSM0701
CPRSM0702
CPRSM0703
CPRSM0704
CPRSM0705
CPRSM0795
CPRSM0796
CPRSM0797
CPRSM0798
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud de la punta de la hoja
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1235489012
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.952234603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.962234603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.972234603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.982234603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.992234603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32234603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.012234603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.022234603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.032234603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.042234603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.052234603
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.952235604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.962235604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.972235604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.982235604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.992235604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

42235604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.012235604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.022235604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.032235604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.042235604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.052235604
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.952535705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.962535705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.972535705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.982535705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.992535705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

52535705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.012535705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.022535705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.032535705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.042535705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.052535705
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.953045.5806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.963045.5806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.973045.5806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.983045.5806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.993045.5806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

63045.5806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.013045.5806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.023045.5806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.033045.5806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.043045.5806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.053045.5806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.953046807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.963046807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.973046807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.983046807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.993046807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

73046807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.013046807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.023046807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.033046807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.043046807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.053046807
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.953046.5808
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.963046.5808
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.973046.5808
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.983046.5808
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Número de flautas NT Longitud de la punta de la hoja
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Helicoidal Base Blade Y/N NA Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico