(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Micrómetros - pie de micrómetro, tipo pie de rey, NMS-G

Micrómetros - pie de micrómetro, tipo pie de rey, NMS-G

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Micrómetros - pie de micrómetro, tipo pie de rey, NMS-G
  • Micrómetros - pie de micrómetro, tipo pie de rey, NMS-G
  • Micrómetros - pie de micrómetro, tipo pie de rey, NMS-G
  • Micrómetros - pie de micrómetro, tipo pie de rey, NMS-G
  • Micrómetros - pie de micrómetro, tipo pie de rey, NMS-G
  • Micrómetros - pie de micrómetro, tipo pie de rey, NMS-G
  • Descuento por volumen

· Modelo: Soporte para micrómetro
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 26 to 50
· Material: Hierro fundido
· Característica 1: Se puede sostener en ángulos que van desde la posición vertical hasta 45°.
· Función 2: Es posible sostener un micrómetro exterior de hasta 100 mm y un pie de rey de hasta 200 mm.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NMS-1G

 
Número de Parte
NMS-1G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Soporte de micrómetro Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 26~50 Material Hierro fundido
Características 1 Se puede sostener en ángulos que van desde la posición vertical hasta 45 °. Características 2 Es posible sostener micrómetros exteriores de hasta 100 mm y calibradores vernier de hasta 200 mm. Aplicación Soporte de micrómetro exterior / calibrador vernier

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NMS-1G de la serie Micrómetros - pie de micrómetro, tipo pie de rey, NMS-G.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico