(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Limpiador de piezas de iones IPC-20

Limpiador de piezas de iones IPC-20
  • Descuento por volumen

Eliminador de electricidad estática antiestático / desempolvado / recolector de polvo integrado, adecuado para trabajar cerca de bancos de trabajo de celdas y lugares estrechos.
[Caracteristicas]
· Método de generación de iones: piezoeléctrico de alta frecuencia. Base compacta integrada de producción de células de descarga de corona de CA, ideal para usar en espacios estrechos.
· Elimina el polvo con aire controlado por un sensor fotoeléctrico. El trabajo se puede realizar con una mano. El temporizador de retraso de apagado es de 3 segundos.
· El motor del colector de polvo tiene la función de prevención de sobrecarga.
· Para evitar la explosión de polvo, se suministrará electricidad al dispositivo antiestático 5 segundos después de que se inicie el colector de polvo.
· El filtro colector de polvo es un filtro de cartucho cilíndrico con fácil mantenimiento.
· La apertura del capó es de W345 x H150 mm.
[Aplicaciones]
· Ideal para colocar cerca de bancos de trabajo de celdas o en espacios estrechos, para ionización y eliminación de polvo de placas de circuito y productos moldeados / procesados con resina, o ionización y eliminación de polvo antes del embalaje del producto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

IPC-20

Número de Parte
IPC-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de unidad Tipo Sistema de corriente alterna Fuente de alimentación de entrada(V) 100 V CA ± 5 % (50/60 Hz)
Consumo actual(mamá) 1.0 A (50 Hz), 0.9 A (60 Hz) Ancho(mm) 358 Profundidad(mm) 385
Altura(mm) 678 El consumo de energía(W) 70 (50 Hz), 75 (60 Hz) Masa(g) 21000
Montaje de aire Junta de tubo ø6 mm Cantidad de generación de ozono 0,05 ppm o menos (50 mm) Accesorio 1 Controlador de resina para el sensor, hoja de visualización "Uso peligroso prohibido"
Capacidad de aire del colector de polvo(m³/min) 1.6 (50 Hz), 2.0 (60 Hz) Capacidad de recogida de polvo(L) 0.5 Temperatura de operación 0–40°C
Humedad de funcionamiento 20-80% HR (sin condensación) ruido 56dBA (50 Hz), 58dBA (60 Hz) Fluidos aplicables Aire limpio (0.4 a 0.7 MPa)
Cantidad de contenido 1 unidad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo IPC-20 de la serie Limpiador de piezas de iones IPC-20.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico