(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
La tela ligera con un ajuste sobresaliente permite la detección de la punta de los dedos tan detallada como con las manos desnudas.
[Caracteristicas]
· Estructura de espalda abierta ultrafina que garantiza la transpirabilidad.
· Aunque delgado, es altamente duradero y se puede lavar repetidamente más de 30 veces.
· Con una excelente suavidad de la superficie, permite una operación táctil suave de tabletas y teléfonos inteligentes.
· Clase 1000 equivalente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
F-64-L |
F-64-M |
F-64-S |
Cargando…
tipo de producto | Herramienta de eliminación de objetos extraños conductivos | Detalles de la especificación | Palma llena recubierta | Valor de control de ESD | El tiempo de caída de la carga de 1,000 V a 100 V es inferior a 2 segundos |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad de contenido | 1 par |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente