(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de tierra F-126

Terminal de tierra F-126
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se pueden usar hasta 2 muñequeras al mismo tiempo.
· Se pueden conectar todos los enchufes tipo banana generales con un diámetro de aproximadamente 4 mm, independientemente del tipo.
· No interfiere con el espacio de trabajo porque se instala debajo del banco de trabajo.
· Cumple con la especificación EBP (punto de conexión a tierra) para la correa de muñeca requerida por cada estándar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F-126

Número de Parte
F-126
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Artículo relacionado Longitud total del cable(cm) 200 Otro Opción
Accesorio Con tornillo de montaje 2 piezas * Resistencia de 1 MΩ no incluida. Especificaciones Terminal de conexión: para correa de muñeca 2 puertos (4 mm ø) Tamaño A64 × A39 × P38mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F-126 de la serie Terminal de tierra F-126.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico