(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas sólidas HSS - vástago cilíndrico, broca de cobalto gekkou

Brocas sólidas HSS - vástago cilíndrico, broca de cobalto gekkou
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Acero rápido al cobalto
· Modelo de enlace: enlace recto
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GKD3.0
GKD3.3
GKD4.0
GKD4.5
GKD5.0
GKD5.5
GKD6.0
GKD6.5
GKD7.5
GKD9.0
GKD9.5
GKD10.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Unidad de orden
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

34271310 piezas
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.345733.310 piezas
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

45483410 piezas
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4.556864.510 piezas
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

56292510 piezas
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5.564955.510 piezas
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

670102610 piezas
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6.5731056.510 piezas
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7.5781117.510 piezas
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

98912495 piezas
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.5921279.55 piezas
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1095130105 piezas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad (HSCO-M35) Modelo de enlace Mango recto
Coating Presence NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Presencia de pozos de petróleo NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico