(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de resistencia de superficie F-100

Medidor de resistencia de superficie F-100
  • Descuento por volumen

Para evaluar el rendimiento de productos antiestáticos. Cumple con el estándar de descarga electrostática (RCJS, JIS, IEC, ANSI).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F-101

Número de Parte
F-101
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro accesorio Tipo de detalles Electrodo (2,3 kg) Masa(g) 2300
Características Electrodo para medir valores correspondientes al estándar de descarga electrostática (RCJS, JIS, IEC, ANSI) Especificaciones Cuenta con electrodos dedicados a medir la resistencia de la superficie y la resistencia del suelo de acuerdo con las normas. Tamaño(mm) 79φ×110

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F-101 de la serie Medidor de resistencia de superficie F-100.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico