(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro para soldador - unidad principal/accesorio, H-769

Termómetro para soldador - unidad principal/accesorio, H-769
  • Descuento por volumen

El primer termómetro de soldador del mundo con 3 tipos de funciones.
[Caracteristicas]
· Los resultados de la medición se guardan en formato CSV en la tarjeta SD, registrando el código HS del soldador y OK/NG al mismo tiempo.
· Se puede usar para almacenar registros de temperatura escritos a mano o resultados de aprobación / falla creados por el operador.
· Se pueden administrar múltiples planchas de soldar adjuntando ID (números individuales) a la plancha usando la etiqueta IC.
[Aplicaciones]
· Conveniente para soldar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
H-769
H-769-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Rango de medición de temperatura
(°C)
Características Sensor Resolución
(°C)
Exactitud Pantalla máxima Frecuencia de muestreo Fuente de alimentación Duración de la batería Dimensiones externas
(mm)
Masa
(g)
SO que admite software accesorio Accesorio Número contenido en un paquete
(Hojas)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Termómetro0–500· Método de grabación para almacenar los resultados de la medición en una tarjeta SD · Función de juicio Go/No-go que muestra OK/NG en función de los resultados de la medición · Función de identificación del soldador que gestiona el soldador utilizando etiquetas ICH-76810~100℃ ±(0.1%rdg+2dgt),101~500℃ ±(1.0%rdg+1dgt) 999 cuenta1,25 veces / segPilas AA (R6) x 4 (incluidas)Aproximadamente 75 horas110×66×155430Windows 7 Japanese Version (32 bit), Windows Vista Japanese Version + SP1 (32 bit), Windows XP Japanese Version + SP2 and up (32 bit)Sensor (H-768), etiqueta IC x 5, etiqueta adhesiva para etiqueta IC x 5, batería AA x 4, tarjeta SD (2 GB), cable USB-mini USB (conector B)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Otro accesorio-Las etiquetas IC H-769 y los resultados de medición se pueden guardar en una tarjeta SD. Equipado con una función de determinación de aprobación / falla que muestra OK o NG a partir de los resultados de la medición y una función de identificación de soldador que administra el soldador utilizando una etiqueta IC.--------8--5

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico