(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de espejo (mango ultra duro), forma RNM-SC

Fresa de extremo de radio de espejo (mango ultra duro), forma RNM-SC
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Método de montaje: tipo con mango
· Materiales de trabajo: acero en general, acero templado, acero de alta dureza, acero inoxidable, hierro fundido
[Aplicaciones] Superficies planas / Superficies laterales / Ranuras / Vertical

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RNML-080075S-S08C
RNML-100075S-S10C
RNML-120095S-S12C
RNML-160120S-S16C
RNML-160150S-S16C
RNML-200150S-S20C
RNML-200170S-S20C
RNMM-060030U-S06C
RNMM-080040U-S08C
RNMM-100050S-S10C
RNMM-100050U-S10C
RNMM-120053S-S12C
RNMM-120060U-S12C
RNMM-160070S-S16C
RNMM-160090S-S16C
RNMM-200075S-S20C
RNMM-200105S-S20C
RNMM-250090S-S25C
RNMM-250140S-S25C
RNMS-160035U-S16C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Consejos soportados Dimensión øD1
(mm)
Tornillo de sujeción de pieza aplicable Llave de pieza aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8140875RNM-080…/HRM-080…/HRM-090…7.8FSW-2506HA-07
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101401075RNM-100…/HRM-100…/HRM-110…9.8FSW-3007HA-08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121601295RNM-120…/RNM-130…/HRM-120…/HRM-130…11.8FSW-3509A-10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1621016120RNM-160…/RNM-170…/HRM-160…/HRM-170…15.8FSW-4013A-15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1622016150RNM-160…/RNM-170…/HRM-160…/HRM-170…15.8FSW-4013A-15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2022020150RNM-200…/RNM-210…/HRM-200…/HRM-220…19.8FSW-5016A-20W
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2025020170RNM-200…/RNM-210…/HRM-200…/HRM-220…19.8FSW-5016A-20W
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

680630RNM-060…/HRM-060…5.7FSW-2005HA-06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

890840RNM-080…/HRM-080…/HRM-090…7.6FSW-2506HA-07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101101050RNM-100…/HRM-100…/HRM-110…9.8FSW-3007HA-08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101001050RNM-100…/HRM-100…/HRM-110…9.5FSW-3007HA-08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121101253RNM-120…/RNM-130…/HRM-120…/HRM-130…11.8FSW-3509A-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121101260RNM-120…/RNM-130…/HRM-120…/HRM-130…11.5FSW-3509A-10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

161401670RNM-160…/RNM-170…/HRM-160…/HRM-170…15.8FSW-4013A-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161601690RNM-160…/RNM-170…/HRM-160…/HRM-170…15.8FSW-4013A-15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201412075RNM-200…/RNM-210…/HRM-200…/HRM-220…19.8FSW-5016A-20W
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2018020105RNM-200…/RNM-210…/HRM-200…/HRM-220…19.8FSW-5016A-20W
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

251662590RNM-250…/RNM-260…24.8FSW-6020A-30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2522025140RNM-250…/RNM-260…24.8FSW-6020A-30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16901635RNM-160…/RNM-170…/HRM-160…/HRM-170…15.5FSW-4013A-15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Vertical material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Método de montaje Con asa
Tipo Cuello recto Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de bolsillo / procesamiento de superficie curva / procesamiento helicoidal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico