(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Astilladora Super End Type SEC - Long, Extra Long, MT Shank, Weldon Shank Type

Astilladora Super End Type SEC - Long, Extra Long, MT Shank, Weldon Shank Type
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una unidad realiza todo tipo de tareas increíblemente bien.
· Herramienta multifuncional capaz de cortar en tres dimensiones, incluida la perforación de agujeros y el fresado de extremos, todo realizado con una sola herramienta.
· Utiliza una punta 3D para un excelente rendimiento de corte y eliminación de virutas, lo que permite realizar mecanizados de alta eficiencia.
· La geometría de corte altamente confiable y la nueva combinación de materiales JC5015 y JC5040 hace que sea difícil de romper, proporcionando una larga vida útil

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SECL1616S16
SECL2021S20
SECL2527S25
SECL3234S32
SECL3540S32
SECL5050S42
SECXL2627S25
SECXL3334S32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación de mecanizado diámetro de la cuchilla D
(φ)
material de trabajo Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Dimensión ℓ
(mm)
Tipo Número de puntas para usar (cuchilla de circunferencia exterior) Puntas compatibles (filo periférico) Puntas compatibles (punta de corte) Tornillo de sujeción de pieza aplicable Llave de pieza aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Cortes inclinados / Vertical16acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre180167516Tipo largo3ZPMT09T208R○ZDMT08T208L○TSW-2250A-07SD
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Lado / Ranura / Cortes inclinados / Vertical20acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre185207521Tipo largo3ZCMT100308R○ZDMT100308L○ESW-206A-08SD
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Lado / Ranura / Cortes inclinados / Vertical25acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre220257527Tipo largo3ZPMT13T3○○R○ZDMT13T3○○L○DSW-307A-10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Lado / Ranura / Cortes inclinados / Vertical32acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre230329034.5Tipo largo3ZPMT1604○○R○ZPMT1604○○L○TSW-408A-15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Lado / Ranura / Cortes inclinados / Vertical35acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre230326040Tipo largo3ZPMT1705○○R○ZPMT1805○○LDSW-4510HA-20SD
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Lado / Ranura50-250427050Tipo largo5ZPMT1705○○R○ZPMT1805○○LDSW-4510HA-20SD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Lado / Ranura / Cortes inclinados / Vertical26acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre300254027Tipo extralargo3ZPMT13T3○○R○ZDMT13T3○○L○DSW-307A-10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Lado / Ranura / Cortes inclinados / Vertical33acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre350325034.5Tipo extralargo3ZPMT1604○○R○ZPMT1604○○L○TSW-408A-15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Con asa Número de puntas para usar (cuchilla de punta) 1 Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de bolsillo / procesamiento de superficie curva / procesamiento helicoidal / contrataladrado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico