(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de herramientas S-305 Roll Up Case

Juego de herramientas S-305 Roll Up Case

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una herramienta de soldadura a un precio asequible.
[Caracteristicas]
· Los números 2 y 5.5 de uso frecuente emplean destornilladores estándar.
· Los alicates de tornillo convenientes para la extracción de tornillos y tuercas pelados están incluidos en el juego.
· Peso: 1.0 kg.
· Con bolsa de herramientas.
[Aplicaciones]
· Ideal para soldar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-305-230

Número de Parte
S-305-230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo de cremallera Establecer contenido(Puntos) 11
Masa(g) 1000 Corresponde a V Compatible con 230 V Accesorio Con bolsa de herramientas
Establecer contenido Controlador intercambiable: D-52 (Número 00, -2.5), D-54 (Número 1, -4.0) / Destornillador Phillips: D-540-100 (Número 0), D-555-100 (Número 2) / Cabeza plana Destornillador: D-655-100 (-5.5)/Soldador con tapa: H-250 / Pinzas: N-9-150 / Alicates de punta larga: P-15-150 / Pinzas: P-87 / Alicates de tornillo/Soldadura

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-305-230 de la serie Juego de herramientas S-305 Roll Up Case.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico