(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de herramientas S-241 (para trabajos ligeros)

Juego de herramientas S-241 (para trabajos ligeros)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para la reparación y mantenimiento de dispositivos y equipos de OA con una estructura simple.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-241

Número de Parte
S-241
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Pieza Establecer contenido(Puntos) 36
Masa(g) 1300 tipo de producto Solo herramientas Establecer contenido Destornillador de precisión: D-20 (Número 0, Número 1, -1.2, -1.8, -2.3, -3.0) / Destornillador intercambiable: D-59 (Número 2, -6.0) / Destornillador Phillips: D-530-75 (Número 00), D-540-100 (Número 0), D-550-100 (Número 1), D-555-300 (Número 2) / Destornillador plano: D-630-75 (-2.5), D- 640-100 (-4.0), D-655-100 (-5.5) / Destornillador: D-840-5.5 (lado opuesto 5.5 mm), D-840-7 (lado opuesto 7 mm) / Archivo: K-162 / Pinza diagonal: N-4-150 / Recorte pesado: N-838 / Alicates de punta larga: P-15-150 / Gancho de resorte: P-64 / Pinzas: P-87 / Llave hexagonal: W-99 (0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 mm) / Llave inglesa: W-230-150 / Golpe: Z-267 / Alicates / Cuchilla / Tipo de cepillo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-241 de la serie Juego de herramientas S-241 (para trabajos ligeros).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico