(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bolsa de herramientas (poliéster)

Bolsa de herramientas (poliéster)
  • Descuento por volumen

Una caja de herramientas con amplia apertura para permitir que las herramientas se eliminen fácilmente.
[Caracteristicas]
· Tanto para herramientas como para artículos personales.
· Para un trabajo fino, colóquelo en la caja enrollable (B-712 se vende por separado).
· También se puede transportar otra carga.
· Como la abertura es grande, las herramientas se pueden sacar fácilmente.
[Aplicaciones]
· Conveniente para el almacenamiento de herramientas y objetos personales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-711

Número de Parte
B-711
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 300×180×140
Color de la caja Negro Masa(g) 300 Material Poliéster
Explicación suplementaria Para un trabajo fino, colóquelo en la caja enrollable (B-712 se vende por separado). Lleve a otros junto con otros artículos. Características Tres bolsillos exteriores para teléfonos celulares y bolígrafos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-711 de la serie Bolsa de herramientas (poliéster).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico