(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloque de altura magnética con función de elevación

Bloque de altura magnética con función de elevación
  • Descuento por volumen

Admite la extracción de piezas de trabajo adsorbidas por porcelana residual, etc. durante el desbloqueo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MHBL-R70C-32
MHBL-R70C-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

451.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 70 Características Admite la extracción de piezas de trabajo adsorbidas por porcelana residual, etc. durante el desbloqueo. Material S45C
Accesorio Pernos de montaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico