(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de sujeción en C - Recubrimiento de electrodeposición catiónica

Prensa de sujeción en C - Recubrimiento de electrodeposición catiónica
  • Descuento por volumen

Se suministra un mango para un apriete rápido. Se puede apretar de manera más segura mediante el apriete final de la llave usando el zócalo hexagonal con cabeza de tornillo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BC25
BC38
BC50
BC75
BC100
BC125
BC150
BC200
BC250
BC300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de abrazadera
(mm)
Carga garantizada
(kN)
Profundidad de la mandíbula
(mm)
Rosca macho Ancho hexagonal en pisos
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

251826120.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

382031120.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5021.836140.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7527.346170.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10034.356171.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12539.266191.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15044.176222.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2004992224.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25058.8108277
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30068.6124279

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Adaptador (cabeza de punta de tornillo) puede ser reemplazado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico