(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

V-Clamp Vise - Revestimiento al horno azul metálico

V-Clamp Vise - Revestimiento al horno azul metálico
  • Descuento por volumen

Se suministra un mango para un apriete rápido. Se puede apretar de manera más segura mediante el apriete final de la llave usando el zócalo hexagonal con cabeza de tornillo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BC25E
BC38E
BC50E
BC75E
BC100E
BC125E
BC150E
BC200E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de abrazadera
(mm)
Carga garantizada
(kN)
Profundidad de la mandíbula
(mm)
Rosca macho Ancho hexagonal en pisos
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251826120.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

382031120.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5021.836140.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7527.346170.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10034.356171.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12539.266191.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15044.176222.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2004992224.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Adaptador (cabeza de punta de tornillo) puede ser reemplazado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico